??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-1-10 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-1-10
Part Number
HCTC-1-10
Description
High Current Toroidal Choke, 1.2 mH, 16 A, 0.006 DCR , Max Height 1.53in., Max Width 0.815in.
Mounting
Thru Hole Mount
Leakage
6 uH
DC Rated Current
16 A
DC Resistance
0,006 Ohm
Max Height
1,53 Дюйм
Indutance
1,2 mH
Max Width
0,815 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей