HCLC-33-11.1
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-33-11.1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_33_11_1/hclc_33_11_1.prj},{NB=HCLC-33-11.1},{PN=HCLC-33-11.1},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 33uH, 11.1A, 0.01Ohm},{INDUCTANCE=33},{IRC=15,7},{DCRC=11,1},{DCR=0,010},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-33-11.1
Bill of material
HCLC-33-11.1
Part Number
HCLC-33-11.1
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 33uH, 11.1A, 0.01Ohm
Inductance
33
uH
Inductance @ Rated Current
15,7
uH
DC Rated Current
11,1
A
DC Resistance
0,010
Ohm
Max Height
1,10
인치
Max Width
0,55
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성