??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-270-4.2
Bill of material
HCLC-270-4.2
Part Number
HCLC-270-4.2
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 270uH, 4.2A, 0.07Ohm
Inductance
270 uH
Inductance @ Rated Current
121,1 uH
DC Rated Current
4,2 A
DC Resistance
0,070 Ohm
Max Height
1,10 Дюйм
Max Width
0,55 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей