??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-100-6.8
Bill of material
HCLC-100-6.8
Part Number
HCLC-100-6.8
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 100uH, 6.8A, 0.027Ohm
Inductance
100 uH
Inductance @ Rated Current
45,6 uH
DC Rated Current
6,8 A
DC Resistance
0,027 Ohm
Max Height
1,10 Inch
Max Width
0,55 Inch
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)