??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
HCL. - Column level indicators
Bill of material
Column level indicators HCL-300-M12
Code
mm
Description
f
mm
d
M12
A
13.5 mm
B
28.5 mm
C
35 mm
light
mm
l1
42 mm
l2
mm
r
13 mm
Weight
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen