카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HCKLA-4-48-1024
Harcourt
Alignment Pins
Captive Hand Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/captive_hand_knobs/hckla_asmtab.prj},{NB=HCKLA-4-48-1024},{ON=HCKLA-4-48-1024},{MATKC=Alluminum Alloy},{FINKB=Red Anodize},{MATSB=1144 or 52100 Steel, Hardened},{FINSB=Black Oxide},{A=3.0},{B=0.29},{THREAD=#10-24},{THR=0.19000},{E=0.2500},{F=0.50},{G=0.87500000},{H=1.50000000},{C=0.4078},{D=0.31},{L=0.62500000},{M=0.28125000},{K=0.62},{KNOB=HK-5-B},{COLLAR=CL-4-A},{PPATH=hckla_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HCKLA - Captive Locating Clamping Pin
Bill of material
HCKLA-4-48-1024
Ordering Number
HCKLA-4-48-1024
HCKLA-4-48-1024
Materil of Knob & Bushing
Alluminum Alloy
Finish of Knob & Bushing
Red Anodize
Material of Screw and Bushing
1144 or 52100 Steel, Hardened
Finish of Screw & Bushing
Black Oxide
A
3.0
3.0
인치
B
0.29
0.29
인치
Thread
#10-24
#10-24
E
0.2500
0.2500
인치
F
0.50
0.50
인치
G
7/8
7/8
인치
H
1 1/2
1 1/2
인치
C
0.4078
0.4078
인치
D
0.31
0.31
인치
L
5/8
5/8
인치
M
9/32
9/32
인치
K
0.62
0.62
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성