카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HCHKAM-8-35
Harcourt
Alignment Pins
Captive Hand Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/captive_hand_knobs/hchkam_asmtab.prj},{NB=HCHKAM-8-35},{MATK=Alluminum Alloy},{FINK=Red Anodize},{THREAD=M8x1.25},{THR=8.00000},{A=35},{AALG=35,45,50,75},{C=13.043},{C1=13.00000},{G=25},{H=50},{K=16},{PPATH=hchkam_asmtpl.prj},{KNOB=HKA-200},{PT=10.0},{HOLE=13.000-13.018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HCHKAM - Captive Hand Knob w/Bushing Metric
Bill of material
HCHKAM-8-35
Ordering Number
HCHKAM-8-35
HCHKAM-8-35
Material of Knob
Alluminum Alloy
Material of Shank
Hardened Alloy Steel
Material of Bushing
1144 or 52100 Steel, Rc 55-60
Finish of Knob
Red Anodize
Finish of Shank & Bushing
Black Oxide
Thread
M8x1.25
M8x1.25
A
35
45
50
75
35
45
50
75
mm
B
12
12
mm
C Dia.
13.043
13.043
mm
D
9.9
9.9
mm
E
13.1
13.1
mm
F
23
23
mm
G
25
25
mm
H
50
50
mm
K
16
16
mm
Recommended Hole Size
13.000-13.018
13.000-13.018
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성