HCH-140-C16
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hch.prj},{NB=HCH-140-C16},{CN=HCH-140-C16},{D=140},{C=16},{BX=5.000},{TX=1.300},{H=58},{A=16.5},{L=45},{H1=7},{D4=42},{D1=24},{D2=23},{D3=40},{M=M8},{NDM=8.000},{MASS=650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HCH - Aluminum Disk Handwheel with Clutch Mechanism
Bill of material
HCH-140-C16
Catalog number
HCH-140-C16
HCH-140-C16
Diameter D
140
140
mm
Diameter C
16
16
mm
Height H
58
mm
Height A
16.5
16.5
mm
Width L
45
mm
Height h
7
mm
Diameter d
42
mm
Diameter d1
24
mm
Diameter d2 Max.
23
mm
Diameter d3
40
mm
Thread
M8
M8
Mass
650
650
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성