??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HCH - Aluminum Disk Handwheel with Clutch Mechanism
Bill of material
HCH-140-C16
Catalog number
Diameter D
mm
Diameter C
mm
Height H
58 mm
Height A
mm
Width L
45 mm
Height h
7 mm
Diameter d
42 mm
Diameter d1
24 mm
Diameter d2 Max.
23 mm
Diameter d3
40 mm
Thread
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés