??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HCH - 带旋转手柄实心手轮
明细表
HCH-140-C16
型号
直径 D
mm
直径 C
mm
尺寸H
58 mm
尺寸 A
mm
尺寸 L
45 mm
尺寸 h
7 mm
直径 d
42 mm
直径 d1
24 mm
直径 d2 (最大)
23 mm
直径 d3
40 mm
螺纹直径
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型