??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HCB - Aluminum Control Handwheel
Bill of material
HCB-52-R10-A
Catalog number
Alteration
Diameter D
mm
Diameter R
10 mm
Height L
17 mm
Diameter D1
mm
Height H
23 mm
Height A
13 mm
Height s
10 mm
Height h
3.8 mm
Diameter d
mm
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей