HCB-52-R10-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/hcb.prj},{NB=HCB-52-R10-A},{CN=HCB-52-R10-A},{ALT=None},{D=52},{R=10},{L=17},{D1=37},{H=23},{A=13},{S=10},{H1=3.8},{D2=50},{MASS=100},{M=M5},{MX=5},{X=7.5},{D22=39.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HCB - Aluminum Control Handwheel
Bill of material
HCB-52-R10-A
Catalog number
HCB-52-R10-A
HCB-52-R10-A
Alteration
None
AMC : Bore + Tap hole
None
AMC : Bore + Tap hole
Diameter D
52
52
mm
Diameter R
10
mm
Height L
17
mm
Diameter D1
37
37
mm
Height H
23
mm
Height A
13
mm
Height s
10
mm
Height h
3.8
mm
Diameter d
50
50
mm
Mass
100
100
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성