??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
HCB - Aluminum Control Handwheel
Bill of material
HCB-52-R10-A
Catalog number
Alteration
Diameter D
mm
Diameter R
10 mm
Height L
17 mm
Diameter D1
mm
Height H
23 mm
Height A
13 mm
Height s
10 mm
Height h
3.8 mm
Diameter d
mm
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés