??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
HCB - 铝合金滚花控制手轮
明细表
HCB-52-R10-A
型号
追加工
直径 D
mm
直径 R
10 mm
尺寸 L
17 mm
直径 D1
mm
尺寸H
23 mm
尺寸 A
13 mm
尺寸 s
10 mm
尺寸 h
3.8 mm
直径 d
mm
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型