??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HENN
Beschreibung
HC.WATER - Für Kühlwassersysteme
Stückliste
HC.water 12 OR LSR
PDF Info
Download
Link
Website
Bestellnummer
HC.water 12 OR LSR
Größe
Version
Version
Version
Kupplung für Schläuche
Rastfederposition
FD
14.3 mm
DD
16.50 mm
D1
22.0 mm
D2
27.86 mm
OD
32.19 mm
L1
26.1 mm
L2
23 mm
L3
2.95 mm
Hose / Pipe Insertion Depth
9.0 mm
WD
1.2 mm
Temperaturbereich
-40°C to 135°C (at 150°C, 22h) °C
Druckbereich
0.01 – 6.0 bar
Information
Für Sonderdimensionen wenden Sie sich bitte an HENN (inquiry@henn.at)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen