??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HC/IC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00680
Identification
151-00680
Description type fabricant
HC48FT6
Description courte
Élément de fixation noir
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
Couleur
Noir (BK)
Ø trou de fixation (FH)
6.5 - 7.0 mm
Ø câble max.
5.2 mm
Épaisseur min. panneau
0.7 mm
Ø câble min.
4.3 mm
Épaisseur max. panneau
2.8 mm
Nombre d'articles par commande
1.000
Minimum de commande
5000.000
Hauteur (H)
20.8 mm
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
∅ jupe
20.0 mm
Ø fixation
4.3 - 5.2 mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés