??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HC/IC-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00680
Identifikation
151-00680
Herstellertypbezeichnung
HC48FT6
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe
Schwarz (BK)
Befestigungsloch Ø FH
6.5 - 7.0 mm
Bündel ∅ max.
5.2 mm
Blechdicke min.
0.7 mm
Bündel ∅ min.
4.3 mm
Blechdicke max.
2.8 mm
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
5000.000
Höhe H
20.8 mm
Betriebstemperatur
-40 °C bis +105 °C
Teller ∅
20.0 mm
Befestigungs ∅
4.3 - 5.2 mm
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen