HBTP15
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hbtp_asmtab.prj},{NB=HBTP15},{MATH=Low Carbon Steel C},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559},{OT=-15 ~ +100},{D=15},{L=59},{H=81},{A=14},{J=63.5},{N=7},{A1=4.0},{H1=49},{H2=44},{B=22.0},{S=6.0},{BN=M6},{ALR=2650},{ALA=640},{CR=9550},{CO=4800},{M=M5x0.8},{MMAX=5.000},{PITCH=0.800},{T=240},{ALC=478},{WGHT=240},{W2=125},{W3=129},{D1=24.700},{D2=21.910},{D3=20.820},{D4=8.750},{D5=29.500},{D6=18.930},{MP=4.000},{SETHIGHT=4.000},{PPATH=hbtp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HBTP - 강판제베어링유닛-플랜지타입-축용엔드캡
BOM
HBTP15
형식
HBTP15
HBTP15
하우징 (1) 재질
SPCC
베어링 (2) 재질
SUJ2
고무씰 (3) 재질
니트릴 고무 (NBR)
고정나사 (4) 재질
4137합금강
정밀도
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
사용온도(℃)
-15 ~ +100
D
15
15
mm
L
59
59
mm
H
81
81
mm
A
14
14
mm
J
63.5
63.5
mm
N
7
7
mm
A1
4.0
4.0
mm
h1 (최소)
49
49
mm
B
22.0
22.0
mm
S
6.0
6.0
mm
볼트호칭
M6
M6
mm
직경(허용하중)
2650
2650
N
액시얼(허용하중)
640
640
N
베어링 기본정격하중 Cr(동)
9550
9550
N
베어링 기본정격하중 Co(정)
4800
4800
N
M
M5x0.8
M5x0.8
나사 체결토크
240
240
N*cm
고정나사액시얼 허용하중
478
478
N
중량
240
240
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성