??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 30.06.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
HBM - Rückschlagventil
Stückliste
190945 HBM-1/16-QS-1/8-U
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
2012-06-30
D
mm
A
8.000 mm
T
1/16-27NPT
G
6.200 mm
B
mm
L
mm
P
11.000 mm
C
mm
HEX
7/16 Zoll
H
11.112 mm
NW
mm
L1
mm
L2
mm
DL
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen