??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBLUQ8-45 - Supports pour profilés de charge élevée 90mm 160mm, pour profilés carrés en aluminium
Nomenclature
HBLUQ8-45
Référence pièce
HBLUQ8-45
Type sélectionnable
HBLUQ8-45
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Caractéristiques
Supports pour charge élevée
Profilé à fente en largeur
Profilé à fente en largeur 10
Orifices de montage pour couvercle
Jeu de boulons et d'écrous corresp.
Masse
846 g
Jeu de boulons
CBM8-25
Nombre de boulons
8
Ecrou-T utilisable
HNTT8-8
Nombre d'écrous
8
Charge admissible
7056 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés