??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLTVW5 - HFS5 Extra Dicke Verbinder, 25°-Winkel, mit 4 Bohrungen
Stückliste
HBLTVW5
Teile-nummer
HBLTVW5
Ausführung auswählen
HBLTVW5
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Eigenschaften
Dicke Verbinder
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
36 g
Passende Schraube
CBM5-10
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT5-5
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
1176 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen