??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLTV5, HBLTVB5 - HFS5 Extra Dicke Verbinder, 25°-Winkel, mit 2 Bohrungen
Stückliste
HBLTV5
Teile-nummer
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Eigenschaften
Dicke Verbinder
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
20 g
Passende Schraube
CBM5-10
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
HNTT5-5
Anz. T-Nutensteine
2
Zulässige Last
833 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen