??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLTS5,HBLTS5-4,HBLTSB5 - HFS5 Dicke Verbinder mit 1 Profilnut
Stückliste
HBLTS5
Teile-nummer
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Eigenschaften
Dicke Verbinder
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
15 g
Passende Schraube
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
Anz. T-Nutensteine
2
Zulässige Last
833 N
M
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen