??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLTDW8-45 - HFS8-45 Dicke Verbinder mit 2 Profilnuten und 8 Bohrungen
Stückliste
HBLTDW8-45
Teile-nummer
HBLTDW8-45
Ausführung auswählen
HBLTDW8-45
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Eigenschaften
Dicke Verbinder
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
287 g
Passende Schraube
CBM8-20
Anz. Schrauben
8
Passender T-Nutenstein
HNTT8-8
Anz. T-Nutensteine
8
Zulässige Last
4410 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen