카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HBLT-3-0.50
Harcourt
Alignment Pins
Ball Lock Pins
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/ball_lock_pins/hblt_asmtab.prj},{NB=HBLT-3-0.50},{MAT=},{HDL=T Handle},{OO=},{LON=24},{HLP=},{A=0.18750000},{AA=.1885-.1870},{GRIP=0.50},{AMAX=0.1885},{AMIN=0.1870},{B=0.219},{C=0.245},{D1=0.22},{E1=1.26},{F1=0.78},{G1=0.47},{H1=1.75},{J1=1.50},{K1=0.22},{L1=1.26},{M1=0.89},{N1=0.82},{P1=0.47},{R1=0.57},{S1=1.13},{TS=200},{RHDMAX=0.1940},{RHDMIN=0.1900},{RS=0.625},{RSH=0.093},{RD=0.020},{RHD=0.063},{PPATH=hbl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HBLT - T Handle Ball Lock Pins
Bill of material
HBLT-3-0.50
Ordering Number
HBLT-3-0.50
HBLT-3-0.50
Material
Steel
Stainless Steel
Steel
Stainless Steel
Handle
T Handle
Ordering Options
Pin Only
With HRET-24 Retractor
With Attached Cable
Pin Only
With HRET-24 Retractor
With Attached Cable
A Dia. - Nom.
3/16
3/16
인치
A Dia. - Act.
.1885-.1870
.1885-.1870
인치
Grip Length
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
인치
B
0.219
0.219
인치
C
0.245
0.245
인치
D Dia.
0.22
0.22
인치
E
1.26
1.26
인치
F
0.78
0.78
인치
G Dia.
0.47
0.47
인치
Double Shear - Min.
2100
2100
lbs
Tensile Strength - Min.
200
200
lbs
Recommended Hole Diameter - Max.
0.1940
0.1940
인치
Recommended Hole Diameter - Min.
0.1900
0.1900
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성