??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HBLSD6, HBLSDB6 - Thin Brackets - HFS6 Series (Aluminum Extrusions 30, 50, 60 Square) 2 Slots
Lista materiale
HBLSD6
Part Number
Selezione tipo
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Applicable Screws and Nuts Set
Massa
35 g
Bullone applicabile
CBM6-12
N. bulloni
4
Dado a T applicabile
HNTT6-6
N. dadi a T
4
Carico ammesso
1568 N
Thin Brackets Hole position change
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD