??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLSD6, HBLSDB6 - Thin Brackets - HFS6 Series (Aluminum Extrusions 30, 50, 60 Square) 2 Slots
Stückliste
HBLSD6
Part Number
Ausführung
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Applicable Screws and Nuts Set
Gewicht
35 g
Passende Schraube
CBM6-12
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT6-6
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
1568 N
Thin Brackets Hole position change
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen