??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HBLSD6, HBLSDB6 - 薄型支架 - 6系列(槽宽8mm)铝合金型材用 - - 2列槽 -
明细表
HBLSD6
型号
选择类型
재질
A6N01SS-T5
표면처리
适合的螺栓螺母套装
重量
35 g
适用螺栓
CBM6-12
螺栓数量
4
适用T形螺帽
HNTT6-6
T型螺帽数
4
关于容许负载
1568 N
变更薄型支架孔位置
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型