??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBLSD6-50 - Brackets HFS6 Thin Brackets 50 Square
Nomenclature
HBLSD6-50
Référence pièce
HBLSD6-50
Type sélectionnable
HBLSD6-50
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Traitement d'alumite
Jeu de boulons et d'écrous corresp.
Masse
28 g
Jeu de boulons
CBM6-12
Nombre de boulons
4
Ecrou-T utilisable
HNTT6-6
Nombre d'écrous-T
4
Charge admissible
1568 N
FAMILY
HBLSS6
M
6
NO
6
MATX1
1010 Steel (or Equivalent)
MATX11
HNTU mm
MATX12
HNTP mm
MATX2
316 Stainless Steel (or Equivalent)
MATX22
SHNTP mm
MATX3
304 Stainless Steel (or Equivalent)
MATX33
SHNTU mm
XY
5
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés