??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLSD6-50 - Brackets HFS6 Thin Brackets 50 Square
Stückliste
HBLSD6-50
Teile-nummer
HBLSD6-50
Ausführung auswählen
HBLSD6-50
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Eloxiert
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
28 g
Passende Schraube
CBM6-12
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT6-6
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
1568 N
FAMILY
HBLSS6
M
6
NO
6
MATX1
1010 Steel (or Equivalent)
MATX11
HNTU mm
MATX12
HNTP mm
MATX2
316 Stainless Steel (or Equivalent)
MATX22
SHNTP mm
MATX3
304 Stainless Steel (or Equivalent)
MATX33
SHNTU mm
XY
5
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen