??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLFSSW8-45 - HFS8-45 Umgekehrte Verbinder mit Lasche, 1 Profilnut und 4 Bohrungen
Stückliste
HBLFSSW8-45
Teile-nummer
HBLFSSW8-45
Ausführung auswählen
HBLFSSW8-45
Werkstoff
EN AC-46100 Äquivalent
Eigenschaften
Umgekehrter Verbinder mit Lasche
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
136 g
Passende Schraube
CBM8-20
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT8-8
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
3087 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen