??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBLFSNK6, HBLFSNE6 - Supports avec plaquette-Pour la série HFS6 profilés carrés en aluminium 30/60
Nomenclature
HBLFSNK6
Référence pièce
Type sélectionnable
Matériau
EN AC-46100 équivalent
Caractéristiques
Supports avec plaquette d'un seul côté
Orifices de montage pour couvercle
Jeu de boulons et d'écrous corresp.
Masse
15 g
Jeu de boulons
CBM6-12
Nombre de boulons
2
Ecrou-T utilisable
HNTT6-6
Nombre d'écrous-T
2
Charge admissible
1176 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés