??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBLFSN8-45, HBLFSNB8-45, HBLFSNM8-45, HBLFSNK8-45 - HFS8-45 Umgekehrte Verbinder mit Lasche
Stückliste
HBLFSNB8-45
Teile-nummer
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN AC-46100 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Eigenschaften
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
55 g
Passende Schraube
CBM8-20
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
HNTT8-8
Anz. T-Nutensteine
2
Zulässige Last
2058 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen