??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBLDSWT8-45 - Supports triangulaires-Pour la série HFS8-45 profilés carrés en aluminium 45/90mm
Nomenclature
HBLDSWT8-45
Référence pièce
HBLDSWT8-45
Type sélectionnable
HBLDSWT8-45
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Caractéristiques
Avec plaquette
Jeu de boulons et d'écrous corresp.
Masse
235 g
Série de profilés utilisables
HFS8-45
Boulons utilisables
CBM8-15
Nombre de boulons
4
Écrous utilisables
HNTT8-8
Nombre d'écrous
4
Charge admissible
3087 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés