??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HBLDDW6 - Triangle Brackets without Tab HFS6 60mm Square
Bill of material
HBLDDW6
Part No.
HBLDDW6
Type Selection
HBLDDW6
Material
A6N01SS-T5 Aluminum Alloy
Surface Treatment
Anodize
Mass
190 g
Applicable Frames Series
HFS6
Set of Applicable Bolt and Nut
Applicable Bolts
CBM6-12
No. of Bolts
8
Applicable Nuts
HNTT6-6
No. of Nuts
8
Allowable Load
2940 N
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей