??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HBLBCB8, SHBLBCB8 - Corner Blind Brackets HFS8 40mm Square Three-Way Type
Bill of material
HBLBCB8
Part No.
Type Selection
Material
Surface Treatment
Mass
180 g
Attached Bolts
Set Screw M8x10
No. of Bolts
4
Allowable Load
1400 N
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей