??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HBLBCB8, SHBLBCB8 - コーナーブラインドブラケットHFS8 40mm角3方向タイプ
部品表
HBLBCB8
型番
タイプ選択
材質
表面処理
質量
180 g
付属ネジ
止めねじ M8X10
ボルト数
4
許容荷重
1400 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)