??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HBLBCB6, SHBLBCB6 - コーナーブラインドブラケットHFS6 30mm角3方向タイプ
部品表
HBLBCB6
型番
材質
表面処理
質量
71 g
適用ボルト - Tナット
止めねじ M6x8 (付属)
ボルト数
4
許容荷重
1000 N
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)