??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HBLBCB5, SHBLBCB5 - コーナーブラインドブラケットHFS5 20mm角3方向タイプ
部品表
HBLBCB5
型番
材質
表面処理
質量
26 g
適用ボルト - Tナット
止めねじ M4x5 (付属)
ボルト数
4
許容荷重
620 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)