??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HBLBCA8, SHBLBCA8 - Corner Blind Brackets HFS8 40mm Square Two-Way Type
Bill of material
HBLBCA8
Part No.
Type Selection
Material
Surface Treatment
Mass
128 g
Attached Bolts
Set Screw M8x10
No. of Bolts
2
Allowable Load
700 N
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей