??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HBLBCA6, SHBLBCA6 - コーナーブラインドブラケットHFS6 30mm角2方向タイプ
部品表
HBLBCA6
型番
材質
表面処理
質量
53 g
適用ボルト - Tナット
止めねじ M6x8 (付属)
ボルト数
2
許容荷重
500 N
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)