??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HBL45TD5 - 支架-HFS5-带角度支架-45°双槽
明细表
HBL45TD5
型号
HBL45TD5
选择类型
HBL45TD5
材质
A6N01SS-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
特长
自由角度支架-边长45用-
适用螺栓/配备螺帽
重量
100 g
适用螺栓
CBM5-14
螺栓数量
4
适用T形螺帽
HNTT5-5
T型螺帽数
4
关于容许负载
1470 N
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型