??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBL45TD5 - HFS5 Winkelverbinder, 45°-Winkel, mit 2 Profilnuten
Stückliste
HBL45TD5
Teile-nummer
HBL45TD5
Ausführung auswählen
HBL45TD5
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Eigenschaften
Verbinder mit Winkel 45°
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Gewicht
100 g
Passende Schraube
CBM5-14
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT5-5
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
1470 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen