??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBL135TS8 - HFS8 Winkelverbinder, 135°-Winkel
Stückliste
HBL135TS8
Teile-nummer
HBL135TS8
Ausführung auswählen
HBL135TS8
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Gewicht
103 g
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Senklochbohrung mit 135° Verbinder
Passende Schraube
CBM8-20
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
HNTT8-8
Anz. T-Nutensteine
2
Zulässige Last
2058 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen