??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HBL135TS5 - Staffe HFS5, staffe angolari, angolo a 135 gradi, 1 cava
Lista materiale
HBL135TS5
Codice componente
HBL135TS5
Selezione tipo
HBL135TS5
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzato trasparente
Caratteristiche
Staffa con angolo 135°
Fori di montaggio copertura
Kit di bulloni e dadi applicabili
Svasatura piana su staffa a 135°
Massa
48 g
Bullone applicabile
CBM5-14
N. bulloni
2
Dado a T applicabile
HNTT5-5
N. dadi a T
2
Carico ammesso
833 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD