??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBL135TS5 - HFS5 Winkelverbinder, 135°-Winkel, mit 1 Profilnut
Stückliste
HBL135TS5
Teile-nummer
HBL135TS5
Ausführung auswählen
HBL135TS5
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Eigenschaften
Verbinder mit Winkel 135°
Befestigungsbohrungen für Platte
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Senklochbohrung mit 135° Verbinder
Gewicht
48 g
Passende Schraube
CBM5-14
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
HNTT5-5
Anz. T-Nutensteine
2
Zulässige Last
833 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen