??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBL135TD8 - HFS8 Winkelverbinder, 135°-Winkel, mit 2 Profilnuten
Stückliste
HBL135TD8
Teile-nummer
HBL135TD8
Ausführung auswählen
HBL135TD8
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Gewicht
240 g
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Senklochbohrung mit 135° Verbinder
Passende Schraube
CBM8-20
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT8-8
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
2940 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen