??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBL135TD6 - HFS6 Winkelverbinder, 135°-Winkel, mit 2 Profilnuten
Stückliste
HBL135TD6
Teile-nummer
HBL135TD6
Ausführung auswählen
HBL135TD6
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Passender Schrauben- und Mutternsatz
Senklochbohrung mit 135° Verbinder
Gewicht
172 g
Passende Schraube
CBM6-15
Anz. Schrauben
4
Passender T-Nutenstein
HNTT6-6
Anz. T-Nutensteine
4
Zulässige Last
1960 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen