??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBKTS8, HBKTSB8 - HFS8 Verbinder - Dicke Ausführung - mit Überstand
Stückliste
HBKTS8
Teile-nummer
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Gewicht
44 g
Befestigungsbohrungen für Platte
Befestigungsschrauben- und Mutternsatz
Passende Schraube
CBM8-20
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
HNTT8-8
Anz. T-Nutensteine
2
Zulässige Last
2058 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen