??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HBKTS5, HBKTSB5 - HFS5 Dicke Verbinder mit Überstand
Stückliste
HBKTS5
Teile-nummer
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN AC-51400/AlMgSi0,7-T5 (Aluminium) (EN AC-51400_AlMgSiO,7-T5)
Oberflächenbehandlung
Befestigungsbohrungen für Platte
Befestigungsschrauben- und Mutternsatz
Gewicht
15 g
Passende Schraube
CBM5-10
Anz. Schrauben
2
Passender T-Nutenstein
HNTT5-5
Anz. Muttern
2
Zulässige Last
833 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen